TIDM-1PHMTR-ESD

具有增强型 ESD 保护的单相计量

TIDM-1PHMTR-ESD

设计文件

概述

此参考设计实现了一个具有增强型 ESD 保护的 ANSI/IEC 0.2 类单相能量计。该设计还通过 ZigBee™ 连接实现通信。电表 SoC 用于执行所有计量功能,并将有功功率结果发送到 CC2530EM 附加电路板。您可以使用配套的家用能源显示设备参考设计 (TIDM-LOWEND-IHD) 远程显示结果。

该参考设计使用 MSP430F6736A,也可以与 MSP430F6736 配合使用。

特性
  • 超过 ANSI 和 IEC 0.2 类精度要求的单相电表
  • 通过 IEC 61000-4-2 4 级空气放电试验(详见设计指南)
  • 能量库固件可计算所有能量测量参数,包括有功和无功功率及能量、RMS 电流和电压、功率因数和线路频率
  • 支持 ZigBee® 与家用能源显示设备通信或连接到 Wi-Fi®、无线 M-Bus 和 IEEE-802.15.4g 附加通信模块
  • 在计量引擎的主要电源与辅助电源之间自动或手动切换。
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU816.PDF (8166 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRDN0.PDF (95 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRDN1.PDF (134 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRDN3.ZIP (353 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC995.ZIP (216 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRDN2.ZIP (338 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS54013.5V 至 42V 输入、0.5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F6720具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、16KB 闪存、1KB RAM 的单相计量 SoC

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F6720A具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、16KB 闪存、1KB RAM 的单相计量 SoC

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F6721具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、32KB 闪存、2KB RAM 的单相计量 SoC

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F6721A具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、32KB 闪存、2KB RAM 的单相计量 SoC

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F6723具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、64KB 闪存、4KB RAM 的单相计量 SoC

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F6723A具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、64KB 闪存、4KB RAM 的单相计量 SoC

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F6724具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、96KB 闪存、4KB RAM 的单相计量 SoC

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F6724A具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、96KB 闪存、4KB RAM 的单相计量 SoC

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F6725具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存、4KB RAM 的单相计量 SoC

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F6725A具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存、4KB RAM 的单相计量 SoC

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F6726具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存、8KB RAM 的单相计量 SoC

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F6726A具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存、8KB RAM 的单相计量 SoC

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F6730具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、16KB 闪存、1KB RAM 的单相计量 SoC

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F6730A具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、16KB 闪存、1KB RAM 的单相计量 SoC

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F6731具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、32KB 闪存、2KB RAM 的单相计量 SoC

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F6731A具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、32KB 闪存、2KB RAM 的单相计量 SoC

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F6733具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、64KB 闪存、4KB RAM 的单相计量 SoC

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F6733A具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、64KB 闪存、4KB RAM 的单相计量 SoC

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F6734具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、96KB 闪存、4KB RAM 的单相计量 SoC

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F6734A具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、96KB 闪存、4KB RAM 的单相计量 SoC

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F6735具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存、4KB RAM 的单相计量 SoC

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F6735A具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存、4KB RAM 的单相计量 SoC

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F6736具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存、8KB RAM 的单相计量 SoC

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F6736A具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存、8KB RAM 的单相计量 SoC

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2530具有 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee 和 IEEE 802.15.4 无线 MCU

数据表: PDF
其他无线产品

CC2530-RF4CE具有 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee、IEEE 802.15.4 和 RF4CE 无线 MCU

数据表: PDF

开始开发

软件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 One-Phase Metrology With Enhanced ESD Protection Design Guide 2015年 3月 13日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频