TIDM-BIOSIGNMONITOR

用于个人健康监视的多参数、生物信号监视器参考设计

TIDM-BIOSIGNMONITOR

设计文件

概述

多参数生物信号监控器 (MPBSM) 是一种概念验证评估模块 (EVM),能够测量四个主要生命体征中的三个生命体征。MPBSM 概念验证可直接测量心电图 (ECG)、皮肤电反应 (GSR) 和皮肤温度。MPBSM 概念验证也可间接测量心率、呼吸频率、节奏、步数以及汗水流失率。

特性
  • 高度集成的智能贴片可让
    患者自助监测重要的体征数据
  • 能够获取 ECG、呼吸、GSR、运动和温度信号
  • 可进行支持 NFC 的实时双向通信
  • 超低功耗设计,采用电池供电实现连续数据记录。
  • 此电路设计包含固件、Android 应用程序、硬件设计文件和用户指南
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU875.PDF (33235 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRK32.PDF (817 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRK33.PDF (146 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRK34.PDF (518 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDCBQ1.ZIP (596 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRPV1.ZIP (35456 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 微控制器

MSP430FR5989适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、128KB FRAM、AES

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS61220具有 5.5μA 静态电流的 0.7V 输入电压、可调节输出电压升压转换器

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

RF430CL331H用于大型文件传输的动态 NFC 接口应答器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM4041-N固定和可调节、45µA、精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF
数字温度传感器

TMP112具有 I²C 和 SMBus 的 ±0.5°C、1.4V 至 3.6V 数字温度传感器

数据表: PDF | HTML
生物传感 AFE

ADS1191适用于 ECG 应用的 16 位、1 通道、低功耗模拟前端 (AFE)

数据表: PDF
生物传感 AFE

ADS1291适用于 ECG 应用的 24 位、1 通道、低功耗模拟前端 (AFE)

数据表: PDF | HTML
生物传感 AFE

ADS1292适用于 ECG 应用的 24 位、2 通道、低功耗模拟前端 (AFE)

数据表: PDF | HTML
生物传感 AFE

ADS1292R具有集成呼吸阻抗和 ECG 前端的 2 通道 24 位 ADC

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

LMP2231具有 CMOS 输入的单路微功耗、1.6V、精密运算放大器

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS730具有使能功能的 200mA、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Multiparameter Biosignal Monitor Design Guide 2015年 7月 15日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频