TIDM-MINI-DC

适用于小型 AMI 网络的数据集中器参考设计可降低基础架构成本

TIDM-MINI-DC

设计文件

概述

TIDM-MINI-DC 参考设计可实现集成以太网中继器功能的轻量级电力线通信 (PLC) 数据集中器 (DC) 解决方案。电网是静态网络,这意味着终端节点一旦安装,DC 所需支持的节点数量将是固定的。电力公司经常出现多个馈电线路仅有少量终端客户的情况。为这些馈电线路安装能够支持大量终端节点的高性能 DC 解决方案是不符合成本效益的。该设计可提供低成本 PLC 直流解决方案,能够利用以太网中继器(或边缘路由器)功能支持更小的网络,从而将本地 PLC 网络与基于以太网的主干网络互联,使控制中心可直接控制 PLC 终端节点。

特性
  • 利用与 PLC 服务节点相同的平台,采用轻量级数据集中器解决方案支持多达 32 个节点的网络
  • 借助 PLC/以太网中继器(或边缘路由器)功能实现以太网与 PLC 网络互联,扩展网络覆盖范围
  • TM4C1294 是一款集成了以太网 MAC/PHY 的单芯片 MCU 器件
  • 采用基于 TMS320F28375S 和 AFE032 的迷你 DC 解决方案,支持 CENELEC-A 和 FCC 两个频带
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC77.PDF (4696 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRNM1.PDF (498 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRNM2.PDF (163 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRNM3.ZIP (1250 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRNM5.ZIP (356 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCN1.ZIP (939 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRNM4.ZIP (1115 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62080采用 2x2mm SON 封装的 1.2A 高效降压转换器,具有可调输出电压

数据表: PDF | HTML
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C123GH6PM具有 80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、2 个 CAN、RTC 和 USB、采用 64 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C1294NCPDT具有 120MHZ 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB 和 ENET MAC+PHY、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
C2000 实时微控制器

TMS320F28375S具有 400MIPS、1 个 CPU、1 个 CLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28375S-Q1具有 400MIPS、1xCPU、1xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
Configurable gates

SN74LVC1G57可配置多功能门

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2E001适用于 USB 2.0 且具有 1nA 最大漏电流和 VCC 引脚的双路 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD4S012适用于 USB 接口且具有 15V 耐受 Vbus 的四通道 0.8pF、5.5V、±10kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2052B高电平有效的双通道、0.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关

数据表: PDF | HTML
与非门

SN74HC034-ch, 2-input, 2-V to 6-V 5.2 mA drive strength NAND gate with open-drain outputs

数据表: PDF | HTML
功率运算放大器

AFE032适用于驱动低阻抗线路的低成本集成电力线通信 (PLC) 模拟前端

数据表: PDF
电源模块(集成电感器)

PTH08080W2.25A 4.5V 至 18V 输入宽调节微型电源模块

数据表: PDF
监控器和复位 IC

TPS3897具有高电平有效和开漏输出的单通道、超小型、可调节监控器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS737具有反向电流保护和使能功能的 1A 超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Data Concentrator Smaller AMI Networks Reduces Infrastructure Cost Design Guide 2016年 9月 20日

相关设计资源

硬件开发

评估板
EK-TM4C1294XL Tiva C 系列 TM4C1294 连接 LaunchPad

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频