软件
MSP-IQMATHLIB — 用于 MSP 的定点数学运算库
The Texas Instruments® MSP IQmath and Qmath Libraries are a collection of highly optimized and high-precision mathematical functions for C programmers to seamlessly port a floating-point algorithm into fixed-point code on MSP430 and MSP432 devices. These routines are typically used in (...)
支持的产品和硬件
产品
MSP430 微控制器
Sub-1GHz 无线 MCU
其他无线产品
MSP-IQMATHLIB — 用于 MSP 的定点数学运算库
IQmathLib for MSP Windows Installer
IQmathLib for MSP Linux Installer
IQmathLib for MSP Zip Package
产品
MSP430 微控制器
Sub-1GHz 无线 MCU
其他无线产品
文档
IQmathLib User's Guide
Release Notes
最新信息
- Optimized fixed point functions - reduce development time and enable developers to focus on optimizing application code
- Up to 100x higher performance when executing common fixed point scalar math functions in CCS – this means the MSP microcontroller can remain in low power modes longer than ever before
- Free – simply use in Code Composer Studio or download the library
发布信息
TIDC332 — MSP430 Low Power Orientation Tracker Software Design Files
TIDC332 — MSP430 Low Power Orientation Tracker Software Design Files
MSP-IQMATHLIB — 用于 MSP 的定点数学运算库
德州仪器 (TI) MSP IQmath 和 Qmath 库是一个高度优化的高精度数学函数集合,使 C 语言编程人员可以将浮点算法无缝移植到 MSP430 和 MSP432 器件上的定点代码中。这些例程通常用于计算密集型实时应用,最佳执行速度、高精确度和超低能耗是这些应用的关键。与使用浮点数学算法编写的同等代码相比,使用 IQmath 和 Qmath 库可以大幅提高执行速度并显著降低能耗。
MSP-IQmathlib 支持的 MSP 器件:
- MSP430F1xx
- MSP430F2xx
- MSP430G2xx
- MSP430F4xx
- MSP430F5xx
- MSP430F6xx
- MSP430FRxx (...)
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
设计指南 | MSP430 Low Power Orientation Tracker Design Guide | 2014年 3月 20日 |