TLV61220EVM-120
TLV61220EVM-120 评估模块
TLV61220EVM-120
概述
TLV61220EVM-120 展示了德州仪器 (TI) 的 TLV61220 同步升压转换器。TLV61220 的输入电压范围为 0.7V 至 5.5V,允许器件除了通过单节锂离子电池运行,还可通过单节至三节配置运行。此用户指南包含安装说明、原理图、材料清单以及 EVM 印刷电路板布局绘图。用户指南介绍了 TLV61220EVM-120 评估模块 (EVM) 的特性、操作和使用。
特性
- 在典型工作条件下效率高达 95%
- 5.5μA 静态电流
- 在输入电压为 0.7V 时启动进入负荷
- 运行输入电压范围为 0.7V 至 5.5V
- 停机期间具有导通功能
- 最小开关电流为 200mA
- 保护:输出过压、过热和输入欠压闭锁
- 可调节输出电压范围为 1.8V 至 5.5V
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
设计文件
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 5
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | TLV61220EVM-120, Low-Input Voltage, Step-Up Converter Evaluation Module | 2012年 3月 1日 | |||
应用手册 | Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) | PDF | HTML | 2022年 11月 21日 | |||
应用手册 | 升压转换器功率级的基本计算 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 11月 11日 | |
证书 | TLV61220EVM-120 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | TLV61220 采用薄型 SOT-23 封装的低输入电压升压转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2016年 8月 25日 |