TLV62065EVM-719

采用 2x2 SON 封装的 TLV62065 3MHz、2A 降压转换器的评估模块

TLV62065EVM-719

立即订购

概述

TLV62065EVM-719 是一个完全组装且经过测试的平台,用于评估 TLV62065 2.0A 降压转换器的性能。本用户指南文档包含原理图、印制电路板 (PCB) 布局、物料清单和测试数据。除非特别说明,否则本文档内的缩写词 EVM、TLV62065EVM 以及术语“评估模块”均代表 TLV62065EVM-719。

特性
  • 输入电压范围:2.9V 至 5.5V
  • 可调节输出电压:0.8V 至输入电压
  • 高达 2.0A 的输出电流
  • 省电模式/3MHz 固定频率 PWM 模式
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TLV62065 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TLV62065EVM-719 — 采用 2x2 SON 封装的 TLV62065 3MHz、2A 降压转换器的评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

SLVC347.ZIP (213 KB)

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TLV62065EVM-719 User's Guide 2010年 12月 1日
证书 TLV62065EVM-719 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 TLV62065 3-MHz 2-A Step-Down Converter in 2 × 2 WSON Package 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 2015年 12月 23日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频