TLV62084EVM-828
针对 TLV62084 6V 输入、2A 输出降压转换器的评估模块
TLV62084EVM-828
概述
TLV62084EVM-828 旨在用于帮助用户轻松评估和测试 TLV62084 的操作和功能。此 EVM 可将 2.7V 至 6V 的输入电压转换为 1.2V 的调节输出电压,输出电流最高为 2A。TLV62084 采用小型 2.0 x 2.0mm² SON 封装。
特性
- 输入电压范围:2.7V 至 6V
- 输出电流为 2A
- 100% 占空比,以实现最低压降
- 输出放电功能
- 电源良好输出
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TLV62084AEVM-828 Evaluation Module | 2016年 9月 28日 | |||
证书 | TLV62084EVM-828 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |