TLV62085EVM-764

适用于采用 2mm x 2mm 封装的 3A 降压转换器的 EVM

TLV62085EVM-764

立即订购

概述

TLV62085EVM-764 用于帮助用户轻松评估和测试 TLV62085 的操作和功能。此 EVM 可将最高 6V 的输入电压转换为 1.2V 的调节输出电压,输出电流高达 3A。TLV62085 实现了 62 mm² 的总解决方案尺寸。

特性
  • 62mm2 解决方案总尺寸
  • 输出电流 3A
  • 高达 6V 的输入电压范围
  • 1.2V 输出电压
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TLV62085 采用 2x2 QFN 封装的 3A 高效降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TLV62085EVM-764 — 适用于采用 2mm x 2mm 封装的 3A 降压转换器的 EVM

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TLV62085EVM-764 User's Guide 2015年 10月 26日
证书 TLV62085EVM-764 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频