TLV62095EVM-840

用于 TLV62095 5.5V 输入、4A 输出降压转换器的评估模块

TLV62095EVM-840

立即订购

概述

TLV62095EVM-840 旨在用于帮助用户轻松评估和测试 TLV62095 的运行和功能。此 EVM 可将 2.5V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 的调节输出电压,输出电流最高为 4A。TLV62095 采用小型 3.0 x 3.0mm² QFN 封装。

特性
  • 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
  • 输出电流为 4A
  • 可调节软启动
  • 两级短路保护
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TLV62095 具有 DCS Control 的 4A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TLV62095EVM-840 — 用于 TLV62095 5.5V 输入、4A 输出降压转换器的评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TLV62095EVM-840 Evaluation Module 2016年 11月 18日
证书 TLV62095EVM-840 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频