TLV62585PEVM-030

降压转换器评估模块

TLV62585PEVM-030

立即订购

概述

TLV62585PEVM-030 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TLV62585XDRL 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 2.5V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压,输出电流最高为 3A。TLV62585XDRL 采用小型 1.6 x 1.6mm² SOT-563 封装。

特性
  • 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
  • 输出电压为 1.8V(可调)
  • 输出电流为 3A
  • 效率高达 95%
  • 35μA 工作静态电流
  • 可实现轻负载效率的省电模式
  • 100% 占空比,可实现超低压降
  • 低 BOM 数目
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TLV62585 采用 2x2 QFN 或 SOT563 封装的 2.5V-5.5V 输入、3A 高效降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TLV62585PEVM-030 — 降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TLV62585PEVM-030 Evaluation Module 2018年 3月 16日
证书 TLV62585PEVM-030 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频