TMDS273GPEVM 是一种原型评估模块,限量出售。
TMDS273GPEVM
AM273x 基于 ARM 的 MCU 通用评估模块
TMDS273GPEVM
概述
AM273x EVM 是一个独立的测试、开发和评估模块 (EVM),可使开发人员评估 AM273x 的功能并开发适用于各种应用的原型。
该 EVM 配备了 Sitara™ AM2732 微控制器以及其他元件,使用户可以利用各种器件接口,包括 CSI-2 RX、以太网、双路 CAN-FD 等,从而轻松创建原型。板载电流测量功能可为功耗敏感型应用监视功耗。随附的 USB 电缆与嵌入式仿真逻辑配套,可以使用标准开发工具(例如 TI 的 Code Composer Studio)进行仿真和调试。
特性
- 专为与 AWR2243BOOST EVM 搭配使用而设计
- 具有 100Mb 或 10Mb 速率的 RJ45 以太网端口
- 双路 CAN-FD 接口
- 板载 XDS-110 仿真器
- 板载功率测量功能
- TMDS273GPEVM 电路板
- 随附 USB 和以太网电缆
- 随附用于连接 AWR2243BOOST 的 60 引脚带状电缆
- 不随附 12V 直流电源
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
立即订购并开发
TMDS273GPEVM
— AM273x Arm-based MCU + C66x DSP general purpose evaluation module
MCU-PLUS-SDK-AM273X — 适用于 AWR273x 的 MCU+ SDK
MCU PLUS SDK Windows Installer
MCU PLUS SDK Linux Installer
产品
Arm Cortex-R MCU
硬件开发
评估板
文档
Documentation - START HERE
Documentation Only Package
Download CCS 12.7.0 Version for Windows or Linux
Download TI ARM CLANG 3.2.2 LTS for Windows or Linux
Download SysConfig 1.20.0 for Windows or Linux
发布信息
Thank you for your interest in the AM273x MCU PLUS Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.
- The SDK includes a real-time multitasking kernel, network communications support, examples, and drivers.
- The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
- The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.
最新信息
- I2C LLD driver support
- QSPI LLD driver support
- DTHE AES CTR, CFB, Streaming examples
设计文件
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | AM273x 评估模块 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 5月 1日 | |
证书 | TMDS273GPEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 12月 1日 |