TMDS64EVM
适用于 AM64x Sitara™ 处理器的评估模块
TMDS64EVM
概述
TMDS64 评估模块 (EVM) 是一个独立测试和开发平台,非常适合用于加速下一个设计的原型设计阶段。TMDS64EVM 配备了 Sitara™ AM6442 处理器以及其他元件,使用户可以利用各种器件接口,包括工业以太网、标准以太网、外设组件快速互连 (PCIe)、快速串行接口 (FSI) 等,从而轻松创建原型。
板载显示器利用 AM64x 的串行外设接口 (SPI) 端口,除了提供 LED 之外,还提供本地视觉输出。板载电流测量功能可为功耗敏感型应用监测功耗。
TMDS64EVM 适用于:
- Linux 和 MCU+ SDK 代码开发
- 支持 TSN 的 3 端口千兆位以太网
- PCIe 支持
- 工业通信设备和控制器支持
- 用于高级硬件开发的 HSE(高速扩展)连接器。
请参阅 SK-AM64B 评估模块,以了解:
- Linux 代码开发
- 支持 TSN 的 2 端口千兆位以太网
- USB 3.0 + 无线连接(热点和终点)
- 工业通信控制器支持
特性
- AM64x,配备 2 个 Arm Cortex-A53、4 个 Arm Cortex-R5、1 个 Arm Cortex M4 和 2 个 PRU-ICSSG
- 三个 RJ45 以太网端口可支持 1Gb 或 100Mb 的速率
- 实时低引脚数 FSI 接口可轻松与 C2000™ MCU 连接
- 1 英寸显示器和 LED 可实现便捷的视觉输出
- 四通道 PCIe 连接器可与单通道 PCIe 卡连接
- 高速扩展 (HSE) 连接器,用于连接应用卡
- 板载功率测量功能
- MicroSD 卡
- USB 线缆
- 以太网线缆
- 快速入门指南
不含
- 电源(有关电源选项,请参阅 EVM 硬件用户指南)
基于 Arm 的处理器
立即订购并开发
TMDS64EVM — AM64x evaluation module for Sitara™ processors
AM64-ACADEMY — AM64x Academy
产品
基于 Arm 的处理器
硬件开发
评估板
发布信息
First release of AM62x Academy.
INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK-AM64X — Industrial Communications SDK for AM64x - RTOS
INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK-AM64X — Industrial Communications SDK for AM64x - RTOS
Industrial Communications SDK Windows Installer
Industrial Communications SDK Linux Installer
产品
基于 Arm 的处理器
硬件开发
评估板
文档
Documentation - START HERE
Documentation Only Package
Download CCS 12.7.0 Version for Windows or Linux
Download TI ARM CLANG 3.2.2 LTS for Windows or Linux
Download SysConfig 1.20.0 for Windows or Linux
Industrial Communications SDK Manifest
发布信息
Thank you for your interest in the AM64x Industrial Communications Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.
- This SDK contains examples, libraries, and tools to develop RTOS-based Industrial Communication, Fieldbus, and networking applications on PRU-ICSS.
- The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
- The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.
最新信息
- Ethernet over EtherCAT EoE
- File access over EtherCAT FoE
- Integrate NVM library for persistent data storage - EtherCAT examples now use EEPROM and not Flash memory to store EtherCAT EEPROM data
- Ethernet/IP - The object dictionary size should be possible to change without rebuild of stack
- IOLINK Controller - Added NVRAM support for AM243 LP and EVM in example app
- Bug Fixes
DDR-CONFIG-AM64 — DDR Configuration Tool
产品
基于 Arm 的处理器
硬件开发
评估板
发布信息
Available on the TI Developer Zone (dev.ti.com)
CLOCKTREE-AM64X — Clock tree configuration for AM64x
产品
基于 Arm 的处理器
硬件开发
评估板
发布信息
Clock tree configuration tool for AM64X
设计文件
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TMDS64EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2024年 1月 18日 | ||||
EVM 用户指南 | AM64x/AM243x 评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 10月 12日 |