TPS22924CEVM-532
TPS22924C 超小型、低输入电压、超低 Ron 负载开关评估模块
TPS22924CEVM-532
概述
TPS22924EVM-532 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS22924C 负载开关。该 EVM 可让用户在不同的负载条件下(0A 至 2A)向 TPS22924C 施加不同的输入电压(0.9V 至 3.6V)。在该 EVM 上可监控输出、输入和开关波形。
特性
- 输入电流范围:0A 至 2A
- 输入电压范围:0.75V 至 3.6V
- 可接入 VIN、VOUT 和 EN 引脚
- 通过跳线可选择输入电容、输出电容和输出电阻
负载开关
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS22924CEVM-532 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS22924EVM-532 User's Guide (Rev. B) | 2013年 5月 23日 |