TPS2421-1EVM-02
TPS2421-1 热插拔控制器评估模块
TPS2421-1EVM-02
概述
TPS2421-1EVM-02 是使用带有集成式 MOSFET 的 TPS2421-1 热插拔控制器的 3V 至 18V 模块。接通电源时,输出功率受限,从而控制浪涌电流并保护 MOSFET。在发生过流的情况下,控制器将快速中断负载的供电,继而发出表明负载状态的信号。工作电流、故障电流和故障计时器设置均可通过硬件编程实现。
特性
- 3V 至 18V 工作电压
- 受控的浪涌电流
- 快速断路器控制
- 硬件可编程
- LED 状态显示
- 滑动开关可控制使能 (ENABLE) 信号
- TPS2421-1 下方覆铜,覆铜区与内部接地层之间具有多个过孔,可充分利用 PowerPAD 封装的优势
- 板载瞬态吸收器 (Transorb) 可用于过压输入保护
- 如果在接通电源时去掉负载,则输出端常用二极管可防止负尖峰信号
- 输出电流的可编程 IMON 电压读出装置被预设为 0.31V/A
- 可监控电路工作的测试点
电子保险丝和热插拔控制器
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | Using the TPS2420, TPS2421-1, TPS2421-2 | 2009年 1月 6日 | |||
数据表 | TPS2421-x 5-A, 20-V Integrated FET Hot Swap 数据表 (Rev. K) | PDF | HTML | 2019年 5月 15日 | |||
证书 | TPS2421-1EVM-02 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |