TPS281C100EVM
TPS281C100 评估模块
TPS281C100EVM
概述
通过 TPS281C100 评估模块 (EVM),工程师可以评估 TPS281C100 高侧开关的全部性能和功能。该 EVM 可用作具有随附电压电源和输出负载的独立电路板,也可通过使用标准化 BoosterPack™ 插件模块接头与底层微控制器结合使用。
特性
- 利用板上的多个电阻器实现可调节的电流限制
- 板载 3.3V LDO 支持使用一组跳线操作控制信号
- BoosterPack™ 插件模块插头支持使用外部微控制器控制电源开关
- 能够支持 TPS281C100 的 A 和 B 版本
高侧开关
立即订购并开发
评估板
TPS281C100EVM — TPS281C100 evaluation module
TI.com 上无现货
设计工具
TPS281C100EVM-HW-FILES — TPS281C100EVM-HW-FILES
TPS281C100EVM-HW-FILES — TPS281C100EVM-HW-FILES
版本: 1.0.0
发布日期: 14 十二月 2023
Altium design/model files for TPS281C100EVM schematic/layout
产品
高侧开关
硬件开发
评估板
发布信息
This hardware package contains the Altium board/model files for both the schematic and layout of the TPS281C100EVM evaluation board.
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | TPS281C100 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 2月 9日 | |
证书 | TPS281C100EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 12月 18日 |