TPS389006Q1EVM
TPS389006 多通道、过压和欠压、I²C 电压监控器评估模块
TPS389006Q1EVM
概述
TPS389006Q1 评估模块 (EVM) 用于评估 TPS389006-Q1 具有 I2C 可编程性的六通道集成式过压和欠压监控器。TPS389006-Q1 采用 16 引脚 Very-thin Quad Flatpack No-lead (VQFN) 封装。此外,TPS389006Q1EVM 设计用于与 TPS38900x-Q1 的其他型号(四通道和八通道)配合使用。有关详细信息,请参阅用户指南。
TPS389006Q1EVM 能够菊链式连接多个 EVM 进行多通道电压监控。TPS389006-Q1 默认为预编程的一次性可编程 (OTP) 选项,但 I2C 可针对不同的阈值电压和容差百分比对 IC 进行重新编程。
TPS389006Q1EVM 包括 I2C 接口插头、用于创建多轨电压的低压降 (LDO) 稳压器、菊链式插头以及为实现更大灵活性而专门放置在电路板上的跳线。
特性
- 多通道 I2C 可编程电压序列发生器
- EVM 能够菊链式连接多个电压通道监控器
- 可连接多通道电压序列发生器
- 可采用不同封装选项并与不同型号搭配使用
- 具有不同的输出拓扑(漏极开路或推挽)
- 可提供板载 1.2V 和 1.8V I2C 电压
监控器和复位 IC
立即订购并开发
评估板
TPS389006Q1EVM — TPS38900 evaluation module for multichannel, overvoltage and undervoltage, I²C voltage supervisor
TI.com 上无现货
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | TPS389006Q1EVM 多通道、过压和欠压、I2C 电压监控器评估模块 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 8月 14日 | |
证书 | TPS389006Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 5月 11日 |