TPS40322EVM-074

用于 TPS40322 双路输出或两相同步降压控制器的评估模块

TPS40322EVM-074

立即订购

概述

The Texas Instruments TPS40322EVM-074 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS40322 Dual Output or Two-phase Synchronous Buck Controller. The EVM is designed to use a regulated 4.5Vdc to 15.0Vdc bus to produce a single dual phase 1.2Vdc regulated output at 30A of load current. The EVM also features the CSD87330Q3D Synchronous Buck NexFET Power Block. The TPS40322EVM-074 is designed to demonstrate the TPS40322 in a typical dual-phase single output application.

特性
  • 4.5V to 15V input range
  • 1.2V fixed output
  • 30A DC steady state current
  • 500 kHz switching frequency
  • Inductor DCR current sensing
  • Voltage Mode Feedback Control with Input Feed forward
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
TPS40322 双通道输出或二相同步降压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS40322EVM-074 — 用于 TPS40322 双路输出或两相同步降压控制器的评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS40322EVM-074 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
用户指南 Using the TPS40322EVM-074 2012年 4月 5日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频