TPS40428EVM-594

TPS40428 EVM 双路输出,具有 PMBus 接口

TPS40428EVM-594

立即订购

概述

TPS40428EVM 是供用户评估 TPS40428 的评估模块 (EVM)。TPS40428 是 PMBus 同步降压无驱动器控制器。它可配置为双输出或两相操作。 TPS40428EVM 旨在演示 TPS40428 在典型的双输出应用中的工作原理,同时提供许多测试点来评估 TPS40428 的性能。

特性
  • 输入电压:7-14Vdc。
  • Vout1:1.2Vdc / 20A;Vout2:1.8Vdc / 20A。
  • 支持 PMBus 编程。
  • 便捷的测试点,用于探测关键波形
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
TPS40428 双输出、两相、可堆叠 PMBus 同步降压无驱动器控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS40428EVM-594 — TPS40428 EVM 双路输出,具有 PMBus 接口

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS40428EVM-594 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 Using the PWR594 EVM Dual Output DC/DC Analog with PMBus Interface 2014年 7月 30日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频