TPS53313EVM-078

TPS53313EVM-078 评估模块

TPS53313EVM-078

立即订购

概述

TPS53313EVM-078 评估板 (EVM) 是一款支持 TPS53313 的降压稳压器。 TPS53313EVM-078 可在高达 6A 的负载电流下使用 12V 电压轨以生成 1.2V 稳压输出。TPS53313EVM-078 可用于演示 TPS53313 在典型负载点应用中的工作原理,同时还提供能评估 TPS53313 性能的众多测试点。

特性
  • 持续 6A 输出电流能力
  • 支持所有的 MLCC 输出电容器
  • 电压模式控制
  • 可选择轻载操作模式(强制持续传导模式 (FCCM) 和跳跃模式)
  • 可选择开关频率设置(600 kHz 和 1.00 MHz)
  • 支持与外部时钟同步
  • 可选择过流阈值
  • 禁用期间软停止输出放电
  • 过流、过压、欠电压和过温保护
  • 电源良好指示
  • 预偏置输出电压启动
  • 便捷的测试点,用于探测关键波形
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS53313 具有优化轻负载效率的 4.5V 至 16V、6A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS53313EVM-078 — TPS53313EVM-078 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TPS53313 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2021年 12月 3日
证书 TPS53313EVM-078 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 TPS53313 集成开关的高效 6A 降压稳压器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 11月 22日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频