TPS53316EVM-075

TPS53316 高效率 5-A 降压稳压器(具有集成开关)评估模块

TPS53316EVM-075

立即订购

概述

TPS53316EVM-075 评估板 (EVM) 是一款支持 TPS53316 的降压稳压器。 TPS53316 是一款支持电压模式控制的全面集成型降压稳压器。TPS53316EVM-075 可在高达 5 A 的负载电流下使用 3.3 V 或 5 V 电压轨生成稳定的 1.5 V 输出电压。TPS53316EVM-075 旨在为典型低电压应用演示 TPS53316,并提供评估 TPS53316 性能的大量测试点。

特性
  • Continuous 5-A Output Current Capability
  • Supports all MLCC Output Capacitors
  • Voltage Mode Control
  • Selectable Light-Load Operation Modes (Forced Continuous Conduction Mode (FCCM),Diode-Emulation (DE) Mode and High-Efficiency (HEF) Mode)
  • Selectable Switching Frequency Settings (750 kHz, 1.1 MHz, and 2.0 MHz)
  • Selectable Overcurrent Threshold
  • Soft-Stop Output Discharge During Disable
  • Over Current, Over Voltage, Under voltage and Over Temperature Protections
  • Power Good Indication
  • .
  • Pre-Bias Output Voltage Start Up
  • Convenient Test Points for Probing Critical Waveforms
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS53316 具有集成开关的高效,5A降压调节器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS53316EVM-075 — TPS53316 高效率 5-A 降压稳压器(具有集成开关)评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 Using the TPS53316EVM-075 2011年 9月 28日
证书 TPS53316EVM-075 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 具有集成开关的 TPS53316 高效 5A 降压稳压器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 6月 30日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频