TPS536C7EVM-051

具有 PMBus 接口 EVM 的双通道(十二相 + 零相、十一相 + 单相或十相 + 两相)、D-CAP+ 降压、直流/直流模拟

TPS536C7EVM-051

立即订购

概述

TPS536C7EVM 是供用户评估 TPS536C7 控制器的评估模块 (EVM)。

该控制器采用双通道(12 + 0、11 + 1 或 10 + 2)相位配置,可通过 PMBus 接口进行 D-CAP+™ 同步降压无驱动器控制。该器件在 4.5V 至 17V 之间的电压下工作,可通过 PMBus 接口对控制器进行编程和监控。

此 EVM 使用 CSD95410 同步降压 NexFET™ 90A 智能功率级器件作为功率级。

特性
  • 可提供 12+0、11+1 或 10+2 等多种相位配置
  • 经过测试,支持高功率 (400A) ASIC
  • 支持动态负载
  • 热平衡
  • 灵活的相位管理
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
TPS536C7 双通道 D-CAP+™、PMBus(N+M ≤ 12 相)降压多相 PWM 控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS536C7EVM-051 — 具有 PMBus 接口 EVM 的双通道(十二相 + 零相、十一相 + 单相或十相 + 两相)、D-CAP+ 降压、直流/直流模拟

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS536C7EVM-051, Dual Multiphase DC-DC Step-Down Analog Controller wit 2019年 4月 29日
证书 TPS536C7EVM-051 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 11月 1日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频