TPS5401EVM-708

用于 TPS5401 0.5mA 降压 SWIFT™转换器的评估模块

TPS5401EVM-708

立即订购

概述

TPS5401EVM-708 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 TPS5401 降压 SWIFT 转换器。TPS5401EVM-708 可接受 7.5V 至 35V 输入电压供电,在电流为 0.5A 时提供 5V 的输出电压。

特性
  • 3.5V 至 42V 输入电压范围
  • 在轻载时保持高效率,有脉冲跳跃生态模式控制方案
  • 116-mA 静态操作电流
  • 1.3mA 停机电流
  • 100kHz 至 2.5MHz 开关频率
  • 与外部时钟同步
  • 可调节慢启动/定序
  • UV 和 OV 电源良好输出
  • 可调 UVLO 电压和滞后
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS5401 3.5V 至 42V 输入、0.5A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS5401EVM-708 — 用于 TPS5401 0.5mA 降压 SWIFT™转换器的评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS5401EVM-708 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 TPS5401EVM-708 0.5-A, SWIFT™ Regulator Evaluation 2011年 1月 10日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频