TPS54062EVM-695

用于 TPS54062 同步降压转换器的评估模块

TPS54062EVM-695

立即订购

概述

TPS54062EVM-695 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 TPS54062 同步降压 SWIFT 转换器。TPS54062EVM-695 在 8V 至 60V(额定电压为 24V)的输入电压范围内工作,在 50mA 时提供 3.3V 的输出电压。

特性
  • 4.7V 至 60V 输入电源电压
  • 集成高端 N 通道 MOSFET
  • 集成低端 N 通道 MOSFET
  • 固定频率峰值电流模式控制
  • 1.4uA 停机电流
  • 90uA 无负载静态工作电流
  • 启用滞后(用于可调节输入电压 UVLO)
  • 100KHz 至 1.5MHz 可调节开关频率(使用 RT)
  • 与外部时钟同步
  • 低压降,最大值为 98% 占空比
  • 内部参考电压为 0.8V
  • 2% 参考(过温条件下)
  • 逐周期电流限制、热和频率折返保护
  • 内部慢启动
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54062 具有低静态电流 (IQ) 的 4.7V 至 60V 输入,50mA 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS54062EVM-695 — 用于 TPS54062 同步降压转换器的评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS54062EVM-695 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 TPS54062EVM-695, 0.05-A, SWIFT(TM) Regulator Evaluation Module (Rev. A) 2012年 2月 15日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频