TPS5430EVM-342

TPS5430EVM-342 2.25A 反相降压/升压稳压器评估模块

TPS5430EVM-342

立即订购

概述

TPS5430EVM-342 评估模块具有采用 2.25A 反向降压/升压设计的 TPS5430 转换器 IC。TPS5430 dc/dc 转换器设计用于以 5.5V 至 36V 的输入电压提供 3.0A 的输出电流。用户指南的表 1 提供了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。此 EVM 旨在使用反向降压/升压应用中的 TPS5430 稳压器进行演示,并不会影响整个设计范围内可与此部件配合使用的输入和输出电压。开关频率被内部设置为 500kHz 的额定频率。TPS5430 封装内部采用了高端 MOSFET 以及闸极驱动器电路。MOSFET 的漏源电阻能帮助 TPS5430 实现高效率,并在高输出电流的情况下保持低结温。补偿组件位于集成电路 (IC) 内部,而外部除法器能实现可调节的输出电压。此外,TPS5430 还提供启用输入。输入电压的最大绝对值为 24V。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS5430 5.5V 至 36V 输入 3A 500kHz 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS5430EVM-342 — 2.25A Inverting Buck Boost Regulator Evaluation Module

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
数据表 TPS543x 3A、宽输入范围降压转换器 数据表 (Rev. K) PDF | HTML 英语版 (Rev.K) PDF | HTML 2024年 1月 24日
证书 TPS5430EVM-342 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 TPS5430EVM-342 2.25-A, Inverting Buck-Boost Regulator Evaluation Module 2008年 6月 13日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频