TPS54320EVM-513
TPS54320 4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压 SWIFT™ 转换器的评估模块
TPS54320EVM-513
概述
TPS54320EVM-513 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS54320 同步降压 SWIFT™ 转换器。此 EVM 可将 8V 至 17V 的输入电压转换为 3.3V 的稳压输出电压,输出电流最高为 3A。开关频率在外部设置为 480kHz 的标称值。TPS54320 封装内部采用了高侧和低侧 MOSFET 以及栅极驱动电路。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS54320 实现高效率 (94.9%),即使在输出电流较高的情况下也能保持低结温。补偿组件位于集成电路 (IC) 外部,而外部除法器能实现可调节的输出电压。此外,TPS54320 还提供可调节慢启动、跟踪和欠压锁定输入。
特性
- 8V 至 17V 输入电压范围
- 94.9% 的效率(VIN = 8V、IO = 0.9A)
- 在温度范围内具有 0.8V +/-1% 的电压基准
- 2uA 关断静态电流
- 200kHz 至 1.2MHz 开关频率
- 近似电路区域为 227 平方毫米
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
立即订购并开发
评估板
TPS54320EVM-513 — TPS54320 4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压 SWIFT™ 转换器的评估模块
TI.com 上无现货
设计文件
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | TPS54320 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 10月 11日 | |||
证书 | TPS54320EVM-513 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | TPS54320 4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压 SWIFT™ 转换器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | 2018年 6月 15日 | ||
应用手册 | Output Ripple Voltage for Buck Switching Regulator (Rev. A) | 2014年 10月 13日 |