TPS54360EVM-182

60V 输入、3.5A、降压转换器评估模块

TPS54360EVM-182

立即订购

概述

The Texas Instruments TPS54360EVM-182 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54360 60V Input, 3.5A, Step-Down Converter with Eco-Mode. The EVM operates from an 8V to 60V input (12V nominal) and provides a 5.0V output at 3.5A.

特性
  • 4.5 V to 60 V Input Supply Voltage
  • Integrated 90-mΩ High Side N-Channel MOSFET
  • 146 µA Operating Quiescent Current
  • 1 µA Shutdown Current
  • 100 kHz to 2.5 MHz Switching Frequency
  • Adjustable UVLO Voltage and Hysteresis
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54360 具有 Eco-Mode 的 4.5V 至 60V 输入、3.5A 降压转换器 TPS54360-Q1 支持 Eco-mode™ 的 4.5V 至 60V 输入、3.5A 降压直流/直流转换器 TPS54360B 具有 Eco-mode™ 的 60V 输入、3.5A 降压直流/直流转换器 TPS54360B-Q1 具有 Eco-mode™ 的汽车类、60V 输入、3.5A、直流/直流降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS54360EVM-182 — 60V 输入、3.5A、降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
计算工具

SLVC452 — TPS54360 and TPS54361 Family Design Excel Tool

支持的产品和硬件
下载

SLVC452 TPS54360 and TPS54361 Family Design Excel Tool

close
最新版本
版本: 01.00.00.0E
发布日期: 06 一月 2015

校验和
产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54340 具有 Eco-mode™ 的 42V 输入、3.5A、直流/直流降压转换器 TPS54341 具有软启动和 Eco-mode™ 的 4.5V 至 42V 输入、3.5A 直流/直流降压转换器 TPS54360 具有 Eco-Mode 的 4.5V 至 60V 输入、3.5A 降压转换器 TPS54360B 具有 Eco-mode™ 的 60V 输入、3.5A 降压直流/直流转换器 TPS54361 具有软启动和 Eco-mode™ 的 4.5V 至 60V 输入、3.5A 直流/直流降压转换器 TPS54540 具有 Eco-Mode 的 42V、5A 降压直流/直流转换器 TPS54541 具有软启动和 Eco-mode™ 的 4.5V 至 42V 输入 5A 直流/直流降压转换器 TPS54560 具有 Eco-Mode 的 4.5V 至 60V 输入、5A 降压转换器 TPS54560B 具有 Eco-mode™ 的 4.5V 至 60V 输入、5-A、降压直流/直流转换器 TPS54561 具有软启动和 Eco-mode™ 的 4.5V 至 60V 输入 5A 直流/直流降压转换器
硬件开发
评估板
TPS54340EVM-182 TPS54340 降压转换器评估模块 TPS54341EVM-555 TPS54341EVM-555 4.5V 至 60V 输入 3.5A 降压 DC-DC 转换器评估模块 TPS54360EVM-182 60V 输入、3.5A、降压转换器评估模块 TPS54361EVM-555 TPS54361EVM-555 TPS54361 4.5V 至 60V 输入 3.5A 降压直流/直流转换器评估模块 TPS54541EVM-555 TPS54541EVM-555 评估模块 TPS54560EVM-515 TPS54560 降压 DC-DC 转换器评估模块 TPS54561EVM-555 TPS54561EVM-555 60V 输入、3.5A、降压 DC-DC 转换器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc452 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc452e/slvc452e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC452. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS54360EVM-182 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 Using the TPS54360 Step-Down Converter Evaluation Module. (Rev. B) 2012年 9月 27日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频