TPS54540EVM-558

TPS54540 降压 DC-DC 转换器评估模块

TPS54540EVM-558

立即订购

概述

The Texas Instruments TPS54540EVM-558 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54540 Step-Down Converter. The EVM operates from an 6V to 42V input (12V nominal) and provides a 3.3V output at 5A.

特性
  • 4.5 V to 42 V Input Supply Voltage
  • Integrated 90-mΩ High Side N-Channel MOSFET
  • 146 µA Operating Quiescent Current
  • 2 µA Shutdown Current
  • 100 kHz to 2.5 MHz Switching Frequency
  • Adjustable UVLO Voltage and Hysteresis
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54540 具有 Eco-Mode 的 42V、5A 降压直流/直流转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS54540EVM-558 — TPS54540 降压 DC-DC 转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS54540EVM-558 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 Evaluation Module for the TPS54540 Step-Down Converter 2013年 2月 1日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频