TPS54618EVM-606
用于 TPS54618 同步降压 SWIFT™ DC/DC 转换器的评估模块
TPS54618EVM-606
概述
TPS54618EVM-606 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 TPS54618 6A、2MHz 同步降压 SWIFT DC/DC 转换器。TPS54618EVM-606 的工作输入为 3V 至 6V,并在电流为 6A 时提供 1.8V 输出。可修改同一电路板以提供不同的输出电压。有关详细信息,请参阅《TPS54618EVM-606 用户指南》。
特性
- 工作电压为 2.95V 至 6V
- 电流模式控制
- 与外部时钟同步
- 250uA 无负载静态工作电流(无转换)
- 200kHz 至 2MHz 外部设置频率
- 低压降,最大值为 98% 占空比
- 过温条件下 VSENSE 基准为 +/-1%
- 内部参考电压为 0.8V
- 电源良好输出
- 借助陶瓷输出电容器实现稳定操作
- 外部慢启动/跟踪
- 可调节输入电压 UVLO
- CCM 强制选择
- 逐周期电流限制和过温保护
- 热增强型 16 引脚 3mm x 3mm QFN (RTE)
- 单调启动至预偏置输出
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
立即订购并开发
评估板
TPS54618EVM-606 — 用于 TPS54618 同步降压 SWIFT™ DC/DC 转换器的评估模块
TI.com 上无现货
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS54618EVM-606 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
用户指南 | TPS54618EVM-606, 6-A SWIFT Regulator Evaluation Module (Rev. A) | 2012年 3月 5日 |