TPS54821EVM-049

用于 TPS54821 同步降压转换器的评估模块

TPS54821EVM-049

立即订购

概述

The Texas Instruments TPS54821EVM-049 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the TPS54821 Synchronous Step-Down SWIFT Converter with Hiccup Overcurrent Protection. The EVM accepts an 8V to 17V input and provides a 3.3V output at 8A. Terminal blocks are provided for input and output voltages. Additional test points and jumper locations are also provided.

特性
  • Integrated 26 / 19mOhm MOSFETs
  • Split Power Rail: 1.6V to 17V
  • 0.6V Voltage Reference With +/- 1% Accuracy
  • 200kHz to 1.6MHz Switching Frequency
  • Synchronizes to External Clock
  • Low 2uA Shutdown Quiescent Current
  • Monotonic Start-Up into Pre-biased Outputs
  • Overcurrent Protection for Both MOSFETs with Hiccup Mode for Severe Fault Conditions
  • Thermal and Overvoltage Transient Protection
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54821 具有断续电流限制的 4.5V 至 17V、8A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS54821EVM-049 — 用于 TPS54821 同步降压转换器的评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPS54821 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 10月 28日
证书 TPS54821EVM-049 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频