TPS54917EVM-367
9A、3V 至 4V 输入电压 SWIFT™ 转换器评估模块
TPS54917EVM-367
概述
TPS54917 dc/dc 转换器设计用于以 3V 至 4V 的输入电压提供 9A 的输出电流。此评估模块旨在演示使用 TPS54917 稳压器进行设计时可实现的小印制电路板面积。开关频率被内部设置为 1600kHz 的额定频率。TPS54917 封装内部采用了高端和低端 MOSFET 以及栅极驱动器电路。MOSFET 的漏源电阻能使 TPS54917 实现高效率,并在高输出电流的情况下帮助保持低结温。补偿组件位于集成电路 (IC) 外部,而外部除法器能实现可调节的输出电压。此外,TPS54917 还提供可调节慢启动、同步、使能端、频率调节输入以及电源良好输出。TPS54917EVM-367 输入电压的最大绝对值是 7V。
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS54917EVM-367 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | TPS54917 3-V to 4-V Input, 9-A, Small Synchronous Buck Switcher With Integrated FETs (SWIFT™) 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 2016年 12月 23日 | |||
EVM 用户指南 | TPS54917EVM-367 9-A, SWIFT Regulator Evaluation Module | 2008年 12月 15日 |