TPS549A20EVM-737

TPS549A20 DCAP3 高效 15A 同步降压转换器评估模块

TPS549A20EVM-737

立即订购

概述

TPS549A20EVM-737 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS549A20 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 1.5V 至 20V 的输入电压转换为 1.2V 的稳压输出电压,输出电流高达 15A,采用 4.5mm x 3.5mm QFN 封装。此电路板包含可轻松评估使能和模式选择功能的跳线,还具有可方便探测关键波形的测试点。TPS549A20EVM 还可与 Fusion Digital Power™ Designer 相连接,对 PMBus 接口进行评估。

特性
  • D-CAP3™ 控制可实现快速瞬态响应,并减少外部组件数量
  • 0.5%、600mV 的基准电压和差分遥感可实现更高的输出电压调节精度
  • 通过 PMBus 实现输出电压裕量和故障报告
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS549A20 具有 PMBus 的 1.5V 至 20V、15A 同步 SWIFT™ 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS549A20EVM-737 — TPS549A20 DCAP3 高效 15A 同步降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS549A20 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 8月 3日
证书 TPS549A20EVM-737 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频