TPS55386EVM-363
TPS55386 13.2V 输入、3.3V 和 5V 双输出、3A 评估模块
TPS55386EVM-363
概述
TPS55383EVM-363 评估模块 (EVM) 是双路非同步降压转换器,它在高达 3A 的电流下提供 5.0V 和 3.3V 固定输出,每个输出都来自 12V 输入总线。该 EVM 设计成从单电源启动,因此无需额外偏置电压即可启动。该模块使用带有集成高侧 FET 的 TPS55386 600kHz 双路非同步降压转换器。TPS55386EVM-363 设计成使用 12V (+10% /-20%) 稳压总线来产生两个稳压电压轨(即 5.0V 和 3.3V),每个电压轨的负载电流都高达 3A。TPS55386EVM-363 旨在演示 TPS55386 在典型的 12V 总线系统中的工作原理,同时提供许多测试点来评估 TPS55386 在特定应用中的性能。通过更换某些组件,可将该 EVM 修改为其它输入或输出电压。
特性
- 12 V +10% /-20% 输入范围
- 5.0 V 和 3.3 V 固定输出电压,可通过更换电阻来调节
- 3Adc 稳定状态输出电流(3A 峰值电流)
- 600kHz 开关频率(根据 TPS55386 确定)
- 内部开关 MOSFET 和外部整流器二极管
- 双面、双有源层 PCB,所有组件都位于顶端(测试点信号在内层上路由)
- 有源转换器所占面积小于 2.5 平方英寸 < 1.15" X 2.15"
- 便捷的测试点,用于探测开关波形和非侵入式环路响应测试
立即订购并开发
评估板
TPS55386EVM-363 — TPS55386 13.2V 输入、3.3V 和 5V 双输出、3A 评估模块
TI.com 上无现货
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS55386EVM-363 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | Using the TPS55386EVM-363 A 12V Input 5.0V & 3.3V Output 3A Non-Sync Buck Conver | 2008年 11月 7日 | ||||
数据表 | TPS5538X 3-A DUAL NON-SYNCHRONOUS CONVERTER WITH INTEGRATED HIGH-SIDE MOSFET 数据表 | 2008年 9月 26日 |