TPS56221EVM-579

用于 TPS56221 高电流 (25A) 同步降压 SWIFT™ 转换器的评估模块

TPS56221EVM-579

立即订购

概述

TPS56221EVM-579 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 TPS56221 高电流同步降压 DC/DC 转换器。TPS56221EVM-579 可在 25A 的电流下将 8V 至 14V 的输入电压转换为 1.2V。评估模块使用与 2x 12 AWG 实心线或绞线兼容的标准终端块。

特性
  • 4.5V 至 14V 输入电压范围
  • 集成 NexFET 功率 MOSFET
  • 高达 25A 输出电流
  • 固定频率有:300KHz、500KHz 和 1MHz
  • 高侧和低侧 MOSFET RDS(ON) 感应
  • 可编程软启动
  • 600mV 参考电压,准确度为 1%
  • 具有前馈的电压模式控制
  • 支持预偏置输出
  • 热关断
  • 22 引脚、5mm x 6mm PQFN PowerPAD 封装
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS56221 4.5V 至 14V、25A 同步 SWIFT™ 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS56221EVM-579 — 用于 TPS56221 高电流 (25A) 同步降压 SWIFT™ 转换器的评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPS56221 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 11月 3日
证书 TPS56221EVM-579 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频