TPS568215EVM-762

TPS568215 同步降压 SWIFT 转换器评估模块

TPS568215EVM-762

立即订购

概述

TPS568215EVM-762 是一款 8A 同步转换器评估模块 (EVM)。此 EVM 从 12V 输入电压(标称值)中生成 1.2V 输出电压。输入电压范围为 4.5V 到 17V,启动电压(典型值)为 4.2V。此电路是针对 1.2MHz 的默认运行频率而设置的。

特性
  • 4.5V 至 17V 输入电压
  • 可选开关频率,1.2MHz 运行预设
  • 可选电流限制,8A 输出电流预设
  • 可选 DCM/FCCM 运行,FCCM 预设
  • DCAP2 拓扑
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS568215 具有 D-CAP3 控制功能的 4.5V 至 17V、8A 同步 SWIFT™ 降压转换器 TPS568215OA 具有 D-CAP3 控制功能和 Out-of-Audio™ 模式的 4.5V 至 17V、8A 同步 SWIFT™ 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS568215EVM-762 — TPS568215 同步降压 SWIFT 转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPS568215 SWIFT™ 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 11月 8日
证书 TPS568215EVM-762 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频