TPS60150EVM-359

TPS60150EVM-359 评估模块

TPS60150EVM-359

立即订购

概述

TPS60150EVM-359 简化了 TPS60150 150mA 充电泵的评估过程。

特性
  • 2.7V 至 5.5V 输入电压范围
  • 5.0V 固定输出电压
  • X2 充电泵
  • 1.5MHz 充电泵频率
  • 最大输出电流:150mA
  • 在无负载条件(跳跃模式)下静态电流低于 290µA
  • 硬件启用/禁用功能
  • 内置软启动
  • 热保护和过流保护
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS60150 采用 2x2 SON 封装的 140mA、5V 电荷泵
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS60150EVM-359 — TPS60150EVM-359 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TPS60150EVM-359 User's Guide (Rev. C) 2010年 7月 2日
证书 TPS60150EVM-359 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 TPS60150 5-V, 140-mA Charge-Pump 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 2015年 10月 29日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频