TPS60151EVM-359
用于 TPS60151 140mA 5V 充电泵的评估模块
TPS60151EVM-359
概述
TPS60151EVM-359 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 TPS60151 140mA 5V 充电泵。
特性
- 2.7V 至 5.5V 输入电压范围
- 5.0V 固定输出电压
- 输出反向电流保护
- X2 充电泵
- 1.5MHz 开关频率
- 最大输出电流:140mA
- 在无负载条件(跳跃模式)下静态电流为 90µA(典型值)
- 硬件启用/禁用功能
- 内置软启动
- 内置欠电压锁定保护
- 热保护和过流保护
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS60151EVM-359 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
用户指南 | TPS60150EVM-359 User's Guide (Rev. C) | 2010年 7月 2日 |