TPS60400EVM-178

用于电荷泵逆变器(裸 PCB)的评估模块

TPS60400EVM-178

立即订购

概述

Need for use: The EVM does not contain any components. The pcb therefore first has to be populated with the appropriate components. A description of different applications that can be tested using the EVM can be found in the TPS60400EVM users guide. Samples of the TPS6040x family can be ordered over the web.

The TPS60400EVM-178 is a evaluation tool for the TPS6040x family of SOT23-5 inverting charge pumps. These devices generate an unregulated negative output voltage from an input voltage in the range of 1.6 V to 5.5 V with an output current of up to 60 mA.

特性
  • Input voltage range for TPS6040x devices: 1.8V to 5.5V
  • Output voltage: -Vin with no load
  • Output current: up to 60mA
  • Board size: 72.4mm x 52.7mm

The EVM can be used to evaluate all devices of the TPS6040x family. The board consists of four sections for different applications:

  • Standard inverter
  • Doubling inverter (Vout=-2Vin)
  • Inverter / doubler (Vout1=2Vin and Vout2=-Vin)
  • Step-down charge pump (Vout=1/2Vin)
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS60400 具有可变开关频率的 60mA 电荷泵电压逆变器 TPS60400-Q1 汽车类非稳压 60mA 电荷泵电压逆变器 TPS60401 具有固定 20kHz 操作的 60mA 充电泵电压反向器 TPS60401-Q1 具有 20kHz 固定频率的汽车类非稳压 60mA 电荷泵电压逆变器 TPS60402 具有固定 50kHz 操作的 60mA 充电泵电压反向器 TPS60402-Q1 具有 50kHz 固定频率的汽车类非稳压 60mA 电荷泵电压逆变器 TPS60403 具有固定 250kHz 操作的 60mA 充电泵电压反向器 TPS60403-Q1 具有 250kHz 固定频率的汽车类非稳压 60mA 电荷泵电压逆变器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS60400EVM-178 — 用于电荷泵逆变器(裸 PCB)的评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS60400EVM-178 for Evaluating TPS6040x Charge Pump Devices 2001年 8月 7日
数据表 TPS6040x 非稳压 60mA 电荷泵电压逆变器 数据表 (Rev. C) 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 11月 10日
证书 TPS60400EVM-178 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 TPS6040x-Q1 Unregulated 60-mA Charge Pump Voltage Inverter 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 2016年 10月 17日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频