TPS60500EVM-193

TPS60500 降压电荷泵评估模块

TPS60500EVM-193

立即订购

概述

TPS60500EVM-193 是一款适用于 TPS60500 高效率降压电荷泵的评估工具。TPS60500 的输出电压可在 0.8V 至 3.3V 的范围内调节。在 EVM 上,输出电压设置为 1.5V。TPS60500 在 1.8V 至 6.5V 的输入电压下工作。输入电压必须比所选输出电压高至少 1V。该器件能够提供高达 250mA 的输出电流。

特性
  • 输入电压:2.5V 至 6.5V
  • 输出电压:1.5V+/-3%
  • 输出电流:高达 250mA
  • 开漏电源正常输出

TPS60500EVM-193 还可用于评估 TPS6050x 系列的其他器件。只需进行以下更改:使用合适的器件替换 TPS60500,并将反馈引脚与固定电压版本的输出直接连接。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS60500 250mA 可调节 (0.8V-3.3V) 高效降压电荷泵 TPS60501 250mA 3.3V 高效降压充电泵 TPS60502 250mA 1.8V 高效降压充电泵 TPS60503 250mA 1.5V 高效降压充电泵
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS60500EVM-193 — 用于步降充电泵 TPS60500 的评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS6050xEVM-193 Step-Down Charge Pump User's Guide 2002年 3月 21日
证书 TPS60500EVM-193 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 TPS6050x High-Efficiency, 250-mA Step-Down Charge Pump 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 2015年 9月 28日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频