TPS61046EVM-682

TPS61046 采用 WCSP 封装的 28V 升压转换器评估模块

TPS61046EVM-682

立即订购

概述

此 EVM 用于评估 28V 升压转换器 TPS61046,这种转换器是专为需要高电压和小尺寸解决方案的应用(比如 PMOLED 面板)而设计的高集成度升压转换器。此 EVM 中有两个 TPS61046 评估电路:一个是可调 VOUT 版本,其 VOUT 可由反馈电阻器改变且电感器支持 TPS61046 的最大输出电流容量;另一个是固定 VOUT 版本,其展现了最小的解决方案尺寸,其中 FB 引脚直接连接到 VIN 且选用了 0805 封装电感器。

特性
  • 适用于 PMOLED 面板的 12V 升压转换器
  • 12 mm² 解决方案尺寸,提供 12V 输出电压
  • 输出短路保护
  • 输出过压保护

 

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS61046 采用 WCSP 封装的 28V 输出电压升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61046EVM-682 — TPS61046 采用 WCSP 封装的 28V 升压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS61046EVM-682 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 TPS61046 Evaluation Module User's Guide 2015年 4月 28日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频