TPS61086EVM-526

TPS61086EVM-526 评估模块

TPS61086EVM-526

立即订购

概述

TPS61086EVM-526 评估模块是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 TPS61086 升压 DC/DC 转换器。该 EVM 的工作输入电压为 2.3V 至 6V。它可以生成 12V 输出电压,最小开关电流为 2A。

特性
  • 2.3V 至 6V 输入电压范围
  • 具有 2.0A 开关电流的 18.5V 升压转换器
  • 650kHz/1.2MHz 可选开关频率
  • 可调节软启动
  • 热关断
  • 欠电压锁定
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS61086 18.5V、2A、2MHz 直流/直流升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61086EVM-526 — TPS61086EVM-526 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS61086EVM-526 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
用户指南 TPS61086EVM-526 2009年 10月 5日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频