TPS6116XEVM-SW

TPS6116x 评估模块的软件

TPS6116XEVM-SW

下载

概述

The TPS6116xEVM-SW software provides a software interface for the TPS6116x/70 EVM boards. Use this software to change the TPS6116x IC register via the USB Interface Adapter.

特性

The software checks for new updates when started (Microsoft Internet Explorer 6 required).

Software Requirements:

  • Microsoft Windows 2000 or Newer Operating System
  • Microsoft .Net Framework 2.0
    (NOTE: It is advised to install this component independently. This EVM software will attempt to install if it is not already installed, but it might require a restart of your sytem.)
  • Microsoft Internet Explorer 6 or greater
    (NOTE: This is required for receiving automatic updates to the EVM software.)

Hardware Requirements:

  • Personal Computer with USB port
  • USB Interface Adapter
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

未知

TPS6116XEVM-SW TPS6116x 评估模块的软件

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS61170 采用 2x2mm QFN 封装的 1.2A 开关 38V 高压升压转换器 TPS61170-Q1 符合 AEC-Q100 标准、采用 2mm x 2mm QFN 封装的 3V 至 18V 宽输入范围 1.2A 升压转换器
汽车 LED 驱动器
TPS61165-Q1 汽车类高亮度白光 LED 驱动器
背光 LED 驱动器
TPS61160 采用 2mm x 2mm 封装且具有数字和 PWM 亮度控制功能的白光 LED 驱动器 TPS61161 采用 2mm x 2mm WSON 封装且具有数字和 PWM 亮度控制功能的白光 LED 驱动器 TPS61165 采用 2mm x 2mm QFN 封装的高亮度白光 LED 驱动器
评估板
TPS61161EVM-243 TPS61161EVM-243 评估模块 TPS61165EVM-283 TPS61165EVM-283 评估模块 TPS61170EVM-280 TPS61170 12V 输入、24V 输出、0.34A 评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频