TPS61230AEVM-767

适用于 TPS61230A 的 6A 高效升压转换器评估板(采用 2mm × 2mm QFN 封装)

TPS61230AEVM-767

立即订购

概述

TPS61230AEVM 用于评估高电流高效升压转换器 TPS61230A 的电气和热性能。TPS61230A 的外部组件经过特别选择,可适应大多数正常应用条件,且可根据 TPS61230A 产品说明书进行改装来满足特殊要求。

特性
  • 2 个 22mΩ/20mΩ MOSFET,适用于 6A 开关电流
  • 1.15MHz 准恒定开关频率
  • 轻负载状态下的省电模式
  • 直通模式,可支持输入电压大于输出电压的运行
  • 可订购评估电路板
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS61230A 采用 2.0mm x 2.0mm QFN 封装的 5V/6A 高效率升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61230AEVM-767 — 适用于 TPS61230A 的 6A 高效升压转换器评估板(采用 2mm × 2mm QFN 封装)

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS61230A Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2017年 1月 5日
证书 TPS61230AEVM-767 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频