TPS61260EVM-673

具有可调节输出电压的 TPS61260 小型低输入电压升压转换器的评估模块

TPS61260EVM-673

立即订购

概述

本用户指南描述了 TPS6126x 评估模块 (EVM) 以及如何执行独立评估使 EVM 与系统和主机相连。TPS61260EVM-673 转换器出厂设计为提供 3.3 Vdc 的输出电压(持续负载高达 100mA 时)。升压转换器可使用 J1 并联跳线进行启用或禁用。提供带固定输出电压的其它选项。

特性
  • 效率高达 95%
  • 电压为 3.3V 时输出电流超过 50mA (VIN > 0.9V)
  • 输入电压范围为 0.8V 至 4.0V
  • 1.8V 至 4.0V 固定和可调节输出电压选项
  • 10mA 至 100mA 可编程平均输出电流
  • 高达 700mA 的额定开关电流
  • 省电模式,改善低输出功率时的效率
  • 低静态电流
  • 动态开关电流限制
  • 高级软启动
  • 2.5MHz 准固定频率操作
  • 输出过压保护
  • 停机期间负载断开
  • 欠电压锁定
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS61260 具有可调节输出电压的小型低输入电压升压转换器 TPS61261 具有 3.3 输出电压的小型低输入电压升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61260EVM-673 — 具有可调节输出电压的 TPS61260 小型低输入电压升压转换器的评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TPS6126x, Low-Input Voltage, Boost Converter Evaluation Module 2011年 6月 8日
证书 TPS61260EVM-673 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 TPS6126x 输出电流为 100mA 的 0.8V 输入同步升压转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 7月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频