TPS61289EVM
TPS61289 评估模块
TPS61289EVM
概述
TPS61289EVM-113 旨在用于帮助用户轻松评估和测试 TPS61289 器件的运行情况和功能。TPS61289 是一款可堆叠双向同步降压/升压转换器,集成了高侧同步整流器 FET 并使用外部 FET。
特性
- 低电压范围:0.5V 至 5V
- 高电压范围:10V 至 20V
- 可编程电流限制:20A(典型值)
- 双向电池管理系统
- 固定或 I²C 控制或外部电流和电压目标
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | TPS61289EVM-113 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 1月 10日 | |
证书 | TPS61289EVM-113 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 9月 13日 |