TPS62050EVM-234

TPS62050 评估模块

TPS62050EVM-234

立即订购

概述

The TPS62050EVM-234 is an evaluation tool for the TPS62050 95% efficient, 800-mA inductive step-down converter in MSOP-10, which can supply voltages down to 0.7V from a 2.7-V to 10-V input. The TPS62050EVM-234 uses a TPS62050 adjustable output step-down converter and the appropriate feedback components to provide a 3.3-V output voltage. By replacing the feedback components other voltages can be generated. The EVM includes an enable jumper that allows the user to disable the device.

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62050 采用 MSOP-10 封装、可调节、800mA、10V 输入电压、效率为 95% 的降压转换器 TPS62051 采用 MSOP-10 封装、可调节、800mA、10V 输入电压、增强型 LBI、降压转换器 TPS62052 采用 MSOP-10 封装的 1.5V 800mA 输出 10V 输入的 95% 效率步降转换器 TPS62054 采用 MSOP-10 封装的 1.8V 800mA 输出 10V 输入的 95% 效率步降转换器 TPS62056 采用 MSOP-10 封装的 3.3V 800mA 输出 10V 输入的 95% 效率步降转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62050EVM-234 — TPS62050 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS62050 and TPS62052 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 2日
证书 TPS62050EVM-234 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 TPS6205x 800-mA Synchronous Step-Down Converter 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 2015年 6月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频