TPS62080EVM-641

1.2A、高效、降压转换器评估模块

TPS62080EVM-641

立即订购

概述

TPS62080EVM-641 是用于 TPS62080 的评估模块 (EVM)。1.2A、高效、降压转换器。TPS6208x 专注于在宽输出电流范围下实现高效、降压转换。在中载至重载时,转换器以 PWM 模式操作并自动进入 PFM 或在轻载电流状态下以节电模式操作,从而在整个负载电流范围内维持高效率。要在极低负载或无负载电流下维持高效率,需在超低静态电流 (5 μA) 下实施贪睡模式,以维持输出电压。此功能延长了电池的运行时间 - 驱动应用并在最低级别下保持待机电流,满足低待机电流的绿色能源标准目标。要满足为电源轨供电的要求,内部补偿电路允许各种外部输出电容值(范围从 10 μF 高达 100 μF)。TPS6208x 在 3 MHz 标称频率下操作。凭借 DCS-Control™ 架构,可实现出色的负载瞬态性能、输出电压调节和准确度。强大的架构和安全功能允许完美的系统集成。器件采用带散热垫的 2 x 2mm 封装。

特性
  • DCS-ControlTM 架构,用于快速瞬态稳压
  • 贪睡模式,用于 5.5μA 超低静态电流
  • 2.3V 至 6.0V 输入电压范围
  • 支持高达 100μF 的高输出电容
  • 最低压降的 100% 占空比
  • 省电模式,用于轻载效率
  • 输出放电功能
  • 短路保护
  • 电源良好输出
  • 热关断
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62080 采用 2x2mm SON 封装的 1.2A 高效降压转换器,具有可调输出电压 TPS62080A 采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 1.2A 高效降压转换器 TPS62081 具有睡眠模式的 1.2A 宽范围高效降压转换器。1.8V 输出电压(最小值) TPS62082 采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 1.2A 高效降压转换器.3.3V 输出电压(最小值)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62080EVM-641 — 1.2A、高效、降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TPS62080, 1.2A, High-Efficiency, Step-Down Converter in 2x2mm SON Package (Rev. A) 2012年 2月 21日
证书 TPS62080EVM-641 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 TPS6208x 具有 DCS-Control 和贪睡模式的 1.2A、高效降压转换器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2016年 11月 28日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频