TPS62085EVM-169

TPS62085EVM-169 评估模块

TPS62085EVM-169

立即订购

概述

TPS62085EVM-169 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS62085 的操作和功能。EVM 可将 2.5V 到 6V 的输入电压转换为 2.2V 的调节输出电压,电流为 3A。TPS62085 可实现 62 sq.mm 的极小总体解决方案尺寸。

特性
  • 2.5V 至 6V 输入电压范围
  • 输出电流 3A
  • 62 sq. mm 解决方案尺寸

相关术语

  • DC-DC 转换器 IC
  • DC/DC 转换器‎
  • DC-DC 转换器电路
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62085 采用 2x2 HotRod 封装、应用 DCS-Control 技术、具有间断模式短路保护功能的 3A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62085EVM-169 — TPS62085EVM-169 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
数据表 采用 2mm × 2mm VSON 封装且具有断续短路保护功能的 TPS6208x 3A 降压转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 6月 16日
证书 TPS62085EVM-169 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 User's Guide for TPS62085EVM_169 2013年 10月 4日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频