TPS62088EVM-814

TPS62088 3A 降压转换器评估模块

TPS62088EVM-814

立即订购

概述

TPS62088EVM-814 评估模块 (EVM) 有助于实现对 TPS62088 3A 降压转换器的评估,后者具有 DCS-Control 功能,采用 1.2mm x 0.8mm WCSP 封装,具有 0.4mm 间距。此 EVM 通过 2.4V 到 5.5V 的输入电压提供 1.8V 的输出电压(精度为 1%),解决方案最大高度为 1mm。TPS62088 是用于负载点 (POL) 转换器的高效微型解决方案,面向空间受限的应用(如固态硬盘 (SSD)、可穿戴设备和智能手机)。

特性
  • 2.4V 至 5.5V 输入电压范围
  • 1.8V 输出电压,精度为 1%
  • 3A 输出电流
  • 1mm 最大解决方案高度
  • 总解决方案尺寸为 26mm2
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62088 采用 1.2mm x 0.8mm WCSP 封装的 2.4V 至 5.5V 输入、6 引脚 3A 微型降压转换器 TPS62088A 采用 1.2mm x 0.8mm WCS 封装且具有强制 PWM 的 2.4V 至 5.5V 输入、3A 降压转换器 TPS6283810 采用 1.2mm x 0.8mm WCSP 封装的 2.4V-5.5V 输入、6 引脚 3A 微型降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62088EVM-814 — TPS62088 3A 降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

SLVC703.ZIP (346 KB)

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS62088EVM-814 User's Guide 2017年 12月 5日
证书 TPS62088EVM-814 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频