TPS62088YWCEVM-084

采用微型芯片级封装且具有 1% 输出精度的 3A 降压转换器评估模块

TPS62088YWCEVM-084

立即订购

概述

The TPS62088YWC evaluation module (EVM) facilitates the evaluation of the TPS62088 3-A, step-down converter with DCS-Control in a tiny 1.2-mm by 0.8-mm WCSP package with 0.3-mm pitch. The EVM outputs a 1.8-V output voltage with 1% accuracy from input voltages between 2.4 V and 5.5 V with a maximum solution height of 1 mm. The TPS62088YWC is a highly efficient and tiny solution for point-of-load (POL) converters for space-constrained applications, such as solid state drives (SSDs), wearables, and smart phones.

特性
  • 2.4-V to 5.5-V input voltage range
  • 1% feedback voltage accuracy (over full -40°C to +125°C TJ)
  • 3 A of output current
  • 12 mm2 total solution height
  • 6-pin power enhanced WCSP package (1.2 mm x 0.8 mm x 0.3 mm)
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62088 采用 1.2mm x 0.8mm WCSP 封装的 2.4V 至 5.5V 输入、6 引脚 3A 微型降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62088YWCEVM-084 — 采用微型芯片级封装且具有 1% 输出精度的 3A 降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 Using the TPS62088EVM-084 2019年 5月 22日
证书 TPS62088YWCEVM-084 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 3月 29日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频