TPS62097QEVM-891

TPS62097-Q1 汽车类、2A 降压转换器评估模块

TPS62097QEVM-891

立即订购

概述

TPS62097QEVM-891 简化了对 TPS62097-Q1 2A 的评估,后者是具有 iDCS-Control、强制 PWM 模式和可选开关频率的汽车降压转换器。当输入电压为 2.5V 至 6V 时,该 EVM 的输出电压为 1.8V。TPS62097-Q1 具有出色的 DCS-Control 瞬态响应特性,能够强制器件进入 PWM 模式,从而实现 AM 频段以上的恒定频率操作。TPS62097-Q1 具有可湿性侧面,是一种高度集成、可靠高效的小型解决方案,适用于网关、音响主机、组合仪表和远程信息处理系统等汽车设备中的负载点 (POL) 转换器。

特性
  • 具有可湿性侧面的汽车级 IC
  • 2.5V 至 6V 输入电压范围
  • 1.8V 输出电压
  • 2A 输出电流
  • 高于 AM 频段开关频率的强制 PWM 模式
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62097-Q1 采用具有可湿性侧面的 3x3 QFN 封装的 2A 汽车类降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62097QEVM-891 — TPS62097-Q1 汽车类 2A 降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS62097QEVM-891 User's Guide 2017年 7月 7日
证书 TPS62097QEVM-891 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频